Starre Kupplung Typ W07 AGS
- Die erste starre Kupplung mit geraden Passflächen, bei der Metall auf Metall trifft, die in diesem Größenbereich angeboten wird
- Größen von 14–50″ | DN350–DN1250
- Drücke bis 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen