Fräsnutwerkzeug VG828
- Mit VG828 wird eine einzelne AGS™-Fräsnut erstellt
- VG828 ist für den Antrieb mittels Power Mule II konzipiert
- Antrieb: Externer Antrieb, mindestens 1½ PS | 1,12 kw
- Antriebsdrehzahl: max. 38 U/min
- Gewicht: 82 lbs. | 37,2 kg
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt für Rohrbearbeitungswerkzeuge | 24.01 |
|
|
Werkzeughandbuch Vic-Adjustable® Fräsnutwerkzeug für Advanced Groove System (AGS™) Typ VG824/VG828 | TM-VG824_VG828_ADD |
|
|
Werkzeughandbuch Fräsnutwerkzeug für Advanced Groove System (AGS™) Typ VG828 | TM-VG824_VG828_ADD |
|
Maschinen und Werkzeuge zur Bearbeitung von Rohrenden müssen schnell, einfach und sauber arbeiten. Warum sich mit weniger