VG412 Schwing-Fräsnutwerkzeug
- Speziell für Verschlussstücke auf der Baustelle ausgelegt (nicht zum Nuten in größeren Stückzahlen geeignet)
- Durch die externe Montage und den externen Antrieb eignet sich dieses Werkzeug besonders für das Nuten von Gusseisenrohren für Zementleitungen
- Durch die Konstruktion des Rahmens mit Scharnier kann das Schneiden an jeder beliebigen Stelle an der Rohrleitung erfolgen
- Antrieb: 120 Volt, 11,5 A
- Gewicht: 151 lbs. | 69 kg