Rollnutwerkzeug VE872
- Das vollmotorisierte, halbautomatische, elektrohydraulische Werkzeug ist mit Schutzvorrichtungen und Sicherheitsfußschalter ausgestattet
- Zum Nuten von Rohren der Größen 30" | DN750 und darüber sind Stützgestelle erforderlich. Die Stützgestelle sind jeweils 16" | DN400 hoch und zum Nuten der entsprechenden Rohrgrößen ausgelegt
- Stromversorgung: 220/440 Volt, 3 Phasen, 60 Hertz Standard; das Werkzeug kann auch mit anderen Spannungen geliefert werden, wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
- 3-phasige Werkzeuge müssen vor Ort von einem qualifizierten Elektriker fest verdrahtet werden
- Gewicht: 1900 lbs. | 862 kg