VE460 Rollnutwerkzeug
- Das vollmotorisierte, halbautomatische, elektrohydraulische Werkzeug ist mit Schutzvorrichtungen und Sicherheitsfußschalter ausgestattet
- Verbesserte Spurrollen tragen dazu bei, dass das Rohr beim Rollnuten auf dem Werkzeug gehalten wird
- Zum Nuten von Rohren der Größen 26" | DN650 und darüber sind Stützgestelle erforderlich. Jedes Stützgestell ist 12" | 305 mm hoch und entspricht der Reihe von Rohrgrößen, die damit genutet werden können
- Stromversorgung: 220/440 Volt, 3 Phasen, 60 Hertz Standard; das Werkzeug kann auch mit anderen Spannungen geliefert werden, wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
- 3-phasige Werkzeuge müssen vor Ort von einem qualifizierten Elektriker fest verdrahtet werden
- Gewicht: 1500 lbs. | 680 kg