VE450FSD Rollnutwerkzeug
- VE450FSD ist für das Nuten vor Ort konzipiert und nicht für das fortwährende Nuten von größeren Stückzahlen in der Werkstatt
- Verbesserte Spurrollen tragen dazu bei, dass das Rohr beim Rollnuten auf dem Werkzeug gehalten wird und dass die obere Rolle schnell ausgewechselt werden kann
- Aufnahmepunkt zum Heben des Werkzeugs mit einem Krans
- Der Rahmen kann von den meisten Gabelstaplern aufgenommen werden
- Zubehör kann am Werkzeug aufbewahrt werden
- Strombedarf: eigenständige Einheit mit zwei 220 Volt, einphasigen 50/60 Hertz, 20 A integrierten Getriebemotoren, für schwerere Lasten, mit Sicherheitsfußschalter und Stromkabel/-stecker
- Gewicht: 825 lbs. | 374 kg