VE416FSD/VE417FSD Rollnutwerkzeug
- VE416FSD/VE417FSD ist für das Nuten von OGS-Rohren vor Ort ausgelegt und sollte nicht für das fortlaufende Nuten von größeren Stückzahlen auf der Baustelle eingesetzt werden. Verwenden Sie dafür das Werkzeug VE450FSD, siehe S. 102
- Die Nuttiefeneinstellung ermöglicht das einfache Einstellen des Nutdurchmessers
- Völlig eigenständige Geräte mit eingebauten Getriebemotoren, Sicherheitsfußschalter und Stromkabel/-stecker
- Das vollmotorisierte, halbautomatische, elektrohydraulische Werkzeug ist mit Schutzvorrichtungen und Sicherheitsfußschalter ausgestattet
- Strombedarf: VE416FSD wird mit 110 Volt, 15 A für den eingebauten Getriebemotor geliefert; VE417FSD wird mit 220 Volt, 8 A geliefert
- Gewicht: 340 lbs. | 154 kg