VE416FS Rollnutwerkzeug
- VE416FS ist für das Nuten von OGS-Rohren vor Ort ausgelegt und sollte nicht für das fortlaufende Nuten von größeren Stückzahlen auf der Baustelle verwendet werden. Verwenden Sie dafür das Werkzeug VE450FSD, siehe S. 102
- Mit Rohrstütze für Rohre der Größen 6–16″| DN150–DN400 ausgelegt, um das Schwingen der Rohre zu verhindern
- Die Nuttiefeneinstellung ermöglicht das einfache Einstellen des Nutdurchmessers
- Das vollmotorisierte, halbautomatische, elektrohydraulische Werkzeug ist mit Schutzvorrichtungen und Sicherheitsfußschalter ausgestattet
- Antrieb: Motorantrieb Victaulic VPD752 oder Ridgid® 300
- Gewicht: 240 lbs. | 109 kg