VE268 Rollnutwerkzeug
- Das vollmotorisierte, halbautomatische, elektrohydraulische Werkzeug ist mit Schutzvorrichtungen und Sicherheitsfußschalter ausgestattet
- Mit einzigartiger Schwenkarmkonstruktion, die das schnelle und einfache Auswechseln der Rollen ohne Ausbau der Welle ermöglicht
- Verbesserte Spurrollen tragen dazu bei, dass das Rohr beim Rollnuten auf dem Werkzeug gehalten wird
- Stromversorgung: 220/440 Volt, 3 Phasen, 60 Hertz Standard; das Werkzeug kann auch mit anderen Spannungen geliefert werden, wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
- 3-phasige Werkzeuge müssen vor Ort von einem qualifizierten Elektriker fest verdrahtet werden
- Gewicht: 735 lbs. | 333 kg