Tragbares Rollnutwerkzeug VE206
- Der Werkzeugkopf kann auf allen dreibeinigen Gestellen mit Ridgid® 300 Lochbild oder auf der Pritsche eines LKW befestigt werden
- Eine hydraulische Handpumpe kann zur Bedienung mit der rechten oder linken Hand auf beiden Seiten des Werkzeugs montiert werden
- Wird mit Victaulic® Tragetasche für Zubehör geliefert
- Stromversorgung: Mit mehreren Motorantrieben kompatibel; Victaulic VPD752, Ridgid* 300 oder 700 und Rems Amigo II
- Rollnuten von 1¼–6″| DN32–DN150
- Gewicht: 165 lbs. | 75 kg