VE12/VE12SS Rollnutwerkzeug
- Das Werkzeug wird mittels der mitgelieferten Kurbel manuell betrieben
- Die verbesserten Spurrollen ermöglichen das Nuten in beide Richtungen
- Strombedarf: Entfällt
- Gewicht: 17 lbs. | 8 kg
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt für Rohrbearbeitungswerkzeuge | 24.01 |
|
|
VE12/VE12S Field Portable Roll Grooving Tool Tool Manual | TM-VE12 |
|
|
VE12 Roll Grooving Tool Repair Parts Manual | RP-VE12 |
|
Maschinen und Werkzeuge zur Bearbeitung von Rohrenden müssen schnell, einfach und sauber arbeiten. Warum sich mit weniger
Das HYBRID-BRANDBEKÄMPFUNGSSYSTEM Victaulic Vortex™ ist ein Brandbekämpfungssystem mit zwei Löschmitteln zur Verwendung in
Armaturen und Lösungen für den Ausgleich von Heizungs- und Kühlsystemen stellen die Mittel und Methode zur Regelung von
Hydraulische Regelventile von Victaulic für den Brandschutz bieten innovative Lösungen für die Regelung und die Handhabung von Brandschutzsystemen
FireLock NXT™ Armaturenlösungen Nicht nur Armaturen – Einfachheit. Sorgfältig konzipiert für die Anforderungen unserer Kunden, FireLock NXT™ Armaturen
Hydraulische Regel- und Entlüftungsventile Durch unsere exklusive Partnerschaft mit Bermad bietet Victaulic jetzt innovative Lösungen für
Trockensprinklersysteme Heute gibt es Trockensprinklersysteme in vielen verschiedenen Ausführungen, doch ihre Hauptfunktion
Flexible Sprinklerformteile Zuverlässigkeit. Schnelligkeit. Leistung. VicFlex™, von Victaulic entwickelt und hergestellt, bietet eine unerreichte Zuverlässigkeit mit 100 % Knickbeständigkeit.
Installation-Ready™ Genutete Technologie Rohrkupplungen + Formteile Was ist Installation-Ready™ Technologie? Die patentierten Installation-Ready™ Kupplungen von Victaulic ermöglichen schnelle, einfache Rohrverbindungen
Firelock™ Installation-Ready™ Formteile – Formteile für Brandschutzrohre Die innovativste Änderung bei Formteilen für den Brandschutz seit der Entstehung von Victaulic
VICTAULIC STELLT VOR: EINE ZEITGEMÄSSE LÖSUNG FÜR DAMPFANLAGEN Die neue Lösung von Victaulic für Dampfanlagen ist die schnellste und beste Methode zum Verbinden von Dampfrohrleitungen
Vic-Press™ für Schedule 10S Edelstahlsysteme Das Vic-Press™ System ist als schnelle, einfache Verbindungsmethode ausgelegt
Mechanical Pipe Joining Systems Togetherness – that’s what our mechanical joining systems are about. Our Seals and Joining Technologies
Für dünnwandigen Edelstahl DAS BRANCHENWEIT ERSTE GENUTETE MECHANISCHE ROHRLEITUNGSSYSTEM, DAS DRÜCKEN BIS ZU 16 BAR STANDHÄLT
Lösungen zum Verbinden von Trinkwasserrohren + Durchflussregelung für Rohrleitungen Victaulic bietet ein breites Spektrum von Rohrleitungssystemlösungen für Trinkwasser in Gewerbe und Industrie
Advanced Groove System (AGS™) – Alternative zum Flanschen oder Schweißen von Rohren Das schnellste und zuverlässigste mechanische Rohrverbindungssystem
Systemlösung zum Verbinden von PVC-Rohren Keine Aushärtzeit, Chemikalien und Gerüche wie beim herkömmlichen Installationsverfahren
Victaulic® Plattenschieber setzen neue Maßstäbe Die ersten Plattenschieber, die zur Wartung nicht ausgebaut werden müssen. • Erhältlich für genutet
VERBINDUNGEN FÜR DYNAMISCHE BEWEGUNGEN VICTAULIC IST IHR VOLLSYSTEMLÖSUNGSPARTNER FÜR DYNAMISCHE BEWEGUNGEN Kontakt Victaulic stellt vor
VON DER STRASSE ZUM SPRINKLER, ES WIRD NIE IN FRAGE GESTELLT: VIELSEITIGKEIT UND NUTZEN SIND GARANTIERT. „Victaulic ist mit seinen Produkten immer
SYSTEMLÖSUNG FÜR HDPE-ROHRE Die erste glattendige und genutete Installation-Ready™-Technologie der Branche für die mechanische Verbindung von Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
UNSERE KLEINSTE GROSSE IDEE QUICKVIC™ SD INSTALLATION-READY™ SYSTEM Informationen anfordern DIE EFFIZIENTESTE + WIRTSCHAFTLICHSTE METHODE ZUM VERBINDEN VON ½”
TURNKEY SOLUTIONS FOR DATA CENTERS “Being able to use a [Victaulic Grooved] system that’s quite flexible was a cost
TURNKEY SOLUTIONS FOR DATA CENTERS “Being able to use a [Victaulic Grooved] system that’s quite flexible was a cost
Request Information STATE-OF-THE-ARTS The RG5200i roll grooving tool is the FIRST intelligent grooving tool in its class to provide