VE106/VE107 Rollnutwerkzeug
- Mobiles, leichtes Rollnutwerkzeug mit einem integrierten Motor/Antrieb, der auf einer mobilen Sackkarre montiert ist
- Reduziert den Rohrtransport, da das Werkzeug direkt an den Ort geschoben werden kann, an dem die Rohre bearbeitet werden
- 3/8″| 9,5 mm Vierkant-Ratsche für den Betrieb (Standard)
- Verbesserte Spurrollen tragen dazu bei, dass das Rohr beim Rollnuten auf dem Werkzeug gehalten wird
- Völlig eigenständiges Gerät mit eingebautem Motor, Sicherheitsfußschalter und Netzstecker
- Strombedarf: VE106 wird mit 110 Volt, 15 A geliefert. VE107 wird mit 220 Volt, 6 A geliefert
- Gewicht: 140 lbs. | 64 kg