VCT2 Automatisches Rohrschneidewerkzeug

  • Drehung wird mit einem kleinen 120 VAC Motor mit SCR-Fernbedienung angetrieben
  • Einzigartige Konstruktion des Verteilers mit Edelstahleinsatz, verlängert die Lebensdauer der Spitze, vereinfacht die Reinigung und reduziert Fehlzündungen
  • Wandstärke: 0,065–0,500″| 1,65–12,7 mm (Spitzen werden mitgeliefert)
  • Tips: Acetylene  1 ea. #00, #0, #1
  • Nennleistung des Motors: 15 W, 10.000 U/min
  • Strombedarf: 120 Volt, einphasig, 60 Hertz, 15 A
  • Gewicht: 33 lbs. | 15 kg