Manuelles Rohrschneidewerkzeug VCT1

  • Lightweight and portable pipe cut-off tool handles 4 – 24″| DN100 – DN600 pipe, up to 0.5″| 12.7 mm thick
  • Handkurbel mit Schneckengetriebe sorgt für gleichmäßigen Hub, einfache Bedienung und präzises Schneiden
  • Wandstärke: 0,065–0,500″| 1,65–12,7 mm (Spitzen werden mitgeliefert)
  • Spitzen: Acetylen 1 Stck. Nr. 00, Nr. 0, Nr. 1
  • Strombedarf: entfällt
  • Gewicht: 22 lbs. | 10 kg