VAPS224 Verstellbarer Rohrständer

  • Speziell für das Abstützen von Rohren beim Rollnuten konzipiert
  • Stabil stehende, robuste Einheit ermöglicht die ungehinderte Drehung und das Verfahren des Rohrs auf den Kugelbahnen
  • Für 2–24"-IPS-Rohre geeignet| DN50–DN600
  • Nennlast: 1800 lbs. | 816 kg
  • Vertikaler Hub: 23"/584 mm
  • Mindestabstand des Rohrs vom Boden 13" | 325 mm bei 24" | DN600 Rohren
  • Maximaler Abstand des Rohrs vom Boden 38″| 965 mm bei 2″| DN50 Rohren
  • Gewicht: 260 lbs. | 118 kg