Verstellbarer Rohrständer VAPS1672
- Speziell für das Abstützen von Rohren beim Rollnuten konzipiert
- Stabil stehende, robuste Einheit ermöglicht die ungehinderte Drehung und das Verfahren des Rohrs auf den Kugelbahnen
- Für die Verwendung mit den Werkzeugen VE436MC and VE460 ausgelegt
- Für 16–72″-IPS-Rohre geeignet | DN400–DN1800
- Nennlast: 10,000 lbs. | 4535 kg
- Vertikaler Hub 17″| 425 mm
- Mindestabstand des Rohrs vom Boden 16" | 406 mm bei 72" | 1800 mm Rohren
- Mindestabstand des Rohrs vom Boden 28" | 711 mm bei 16" | 400 mm Rohren
- Gewicht: 480 lbs. | 218 kg