Verstellbarer Rohrständer VAPS112
- Zum Abstützen von Rohren beim Rollnuten konzipiert
- Durch die Drehkreuzkonstruktion kann das Rohr zum Nuten beider Rohrenden umgedreht werden, ohne dass es dazu vom Rohrständer abgenommen werden muss
- Vorwärts-/Quer-Bewegung
- Größen: Rohre von ¾ – 12″ | DN20 – DN300
- Nennlast: 1.075 lbs. | 490 kg
- Vertikaler Hub: Die Füße sind von 8½” | 216 mm verstellbar für eine Tischhöhe von 23″ | 584 mm
- Mindesthöhe des Rohrs vom Boden: 23″ | 584 mm bei 12″ | DN300 Rohren und 21″ | 533 mm bei 1″ | DN25 Rohren
- Gewicht: 190 lbs. | 86 kg