Typ V9 FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Sprinklerkupplung

  • Abzweiganschluss: 1" | DN25
  • Sprinkleranschlüsse: 1" | DN25, ¾"| DN20, ½"| DN15
  • Kupplung mit einer Schraube, für die Installation von Sprinklern optimiert
  • Utilizes the proprietary IGS™ groove specification
  • Drücke bis 250 psi | 1724 kPa | 17 bar