PT100A, PT101, PT102A Rollmassband für Rohrdurchmesser
- Go/No-Go Stahlmaßbänder im Hosentaschenformat zur Messung des Umfangs in 1⁄100Zoll Schritten
- Die Go/No-Go-Seite kann verwendet werden, um zu überprüfen, ob fräs- oder rollgenutete Rohre den Spezifikationen von Victaulic für genutete Rohre entsprechen
- Die Maßbänder sind am Vorspannende eingekerbt, um eine ordnungsgemäße Überlappung in der Nut und damit eine genauere Messung zu ermöglichen
- PT100A weist Go- und No-Go-Markierungen für die Verwendung mit ¾–24"-Rohren (DN20–DN600) auf. Das Maßband ist auf der anderen Seite mit 0,25-mm-Schritten markiert
- PT102A weist Go- und No-Go-Markierungen für die Verwendung mit dem Original Groove System der Größen 20–12" (DN200–DN300) und dem Advanced Groove System der Größen 14–72" (DN350–DN1800) auf. Das Maßband ist auf der anderen Seite mit 0,5-mm-Schritten markiert
- Die Go/No-Go-Seite der Maßbänder darf nicht zum Messen von Guss-, Kugelgraphitguss- oder Kupferrohren verwendet werden