PFT510 Vic-Press™ Werkzeug
- Für die sichere Verbindung von Vic-Press Schedule 10S Produkten mit ANSI Schedule 10S Edelstahlrohren
- Werkzeugpaket umfasst: (1) PFT510 Werkzeug, (2) 18 V Lithium-Ionen-Akkus, (1) Ladegerät, (1) Tragekoffer für das Werkzeug, (1) Tragekoffer für die Backen, je (1) Backe der Größen ½" | DN15, ¾" | DN20, 1" | DN25, 1½" | DN40 und 2" | DN50 und (1) Adapterbacke
- Nicht mit den Werkzeugen/Komponenten PFT505 und/oder PFT509 kompatibel
- Strombedarf: Akku 110 Volt, 60 Zyklen, 6,5 A (220 Volt optional)
- Gewicht: 21 lbs. | 9,5 kg (PFT510 mit 1″ | 25 mm Backe)