Series P589 Vic-Press™ Ball Valve
- Messinggehäuse mit Press-Enden aus Edelstahl 304/316
- Die dreiteilige herausschwenkbare Konstruktion ermöglicht eine einfache Wartung ohne Ausbau.
- Größen von ½–2” | DN15–DN50
- Drücke bis 300 psi | 2065 kPa | 28 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Vic-Press™ für Schedule 10S Edelstahl Typ 316 | 18.11 |
|
|
China Classification Society – VicPress™ Zulassung | WG21PTB00001_01 |
|
|
Montagehandbuch für Produkte des Vic-Press™ Schedule 10S Systems | I-P500 |
|
|
Markieranweisungen für Rohre Vic-Press™ für Schedule 10S | Maß I-P500 |
|
|
Datenblatt Vic-Press™ für Schedule 10S Edelstahl Typ 304 | 18.12 |
|
|
ASME B31.1 Power Piping Code (2020) Compliance Vic-Press® for Schedule 10S | 18.16 |
|
|
ASME B31.3 Process Piping Code (2020) Compliance Vic-Press® for Schedule 10S | 18.17 |
|
Vic-Press™ für Schedule 10S Edelstahlsysteme Das Vic-Press™ System ist als schnelle, einfache Verbindungsmethode ausgelegt