Vic-Press™ Style P508 Slip Coupling for Type 316 Sch. 10S
- Eine schnelle, einfache und zuverlässige Methode zum Verbinden von Schedule 5S oder 10S Rohren aus Edelstahl 316/316L mit kleinem Durchmesser
- Erfüllt die Anforderungen von ASME für ANSI Klasse 150 Systeme
- Größen von DN15–DN50″ | ½–2″
- Drücke bis 500 psi | 3447 kPa | 34 bar