Vic-Press™ Style P507 Coupling for Type 316 Sch. 10S

  • Eine schnelle, einfache und zuverlässige Methode zum Verbinden von Schedule 5S oder 10S Rohren aus Edelstahl 316/316L mit kleinem Durchmesser
  • Erfüllt die Anforderungen von ASME für ANSI Klasse 150 Systeme
  • Größen von DN15–DN50″ | ½–2″
  • Drücke bis 500 psi | 3447 kPa | 34 bar