Endseal™ Hochdruckkupplung für kunststoffbeschichtete Rohre Typ HP-70ES
- Für kunststoffbeschichtete Rohre oder starre Hochdrucksysteme
- Schedule 80 Wandstärke zur Verwendung mit Kupplungen des Typs HP-70ES
- Kupplungen der Größen 2–12″ | DN50–DN300 und Formteile der Größen 2–6″ | DN50–DN150
- Drücke bis 2500 psi | 17237 kPa | 172 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen