Starre Kupplung Typ HP-70
- Schweres Gehäuse für Hochdruckanwendungen
- Größen von 2 – 16″ | DN50 – DN400
- Drücke bis 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Starre Kupplung Typ HP-70 Datenblatt | 06.12 |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|
|
Potenzielle Inkompatibilität von Rohren des Typs F, Größen NPS 2″ | DN50 und kleiner – Benachrichtigung | AN-001 |
|
|
Richtlinien zur Verwendung von Schlagschraubern | I-IMPACT |
|