Lochschneidewerkzeug HCT 908

  • Einteiliges Lochschneidewerkzeug zum Schneiden von Löchern bis zu 2 3/4"| DN120 in Stahl- und Edelstahlrohre, für Rohrgrößen bis zu 8" | DN200
  • Ermöglicht den Einsatz verschiedener Auslässe von Victaulic
  • Strombedarf: 110 Volt, einphasig, 60 Hertz, 7 A
  • Gewicht: 23 lbs. | 10 kg
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen