HCT904 Lochschneidewerkzeug
- Einteiliges Lochschneidewerkzeug zum Schneiden von Löchern bis zu 2 3/4″| DN70 in Stahl- und Edelstahlrohre mit einem AD bis 8″ | DN200
- Für den Gebrauch der Auslässe Mechanical-T, Vic-Let und Vic-O-Well
- Werkzeug ist nur in Europa erhältlich
- Strombedarf: 220 Volt, einphasig, 60 Hertz, 10 A
- Gewicht: 23 lbs. | 10 kg
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen