Typ E497 StrengThin™ Starre Kupplung für Edelstahl
- Für dünnwandige Edelstahlrohre
- Größen von 2 – 12” | DN50 – DN300
- Drücke bis 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt StrengThin™ 100 System – Starre Kupplung für Edelstahl Typ E497 | 31.02 |
|
|
Montageanleitung Starre Installation-Ready™ Kupplung für das StrengThin™ 100 System Typ E497 | I-E497 |
|
|
Leitfaden zur Bearbeitung von Edelstahlrohren | 17.01 |
|
|
Datenblatt StrengThin™ 100 System – Formteile für Edelstahlrohre | 31.04 |
|
|
Impact Tool Usage Guidelines | I-IMPACT |
|
Lösungen zum Verbinden von Trinkwasserrohren + Durchflussregelung für Rohrleitungen Victaulic bietet ein breites Spektrum von Rohrleitungssystemlösungen für Trinkwasser in Gewerbe und Industrie
For Thin Wall Stainless Steel THE INDUSTRY’S FIRST GROOVED MECHANICAL PIPING SYSTEM TO PERFORM UP TO 16 BAR ON