Typ E485 StrengThin™ 100 Starre Kupplung für Edelstahl – nur Taiwan
- Für dünnwandige Edelstahlrohre
- Größen von 2 – 8″| DN50 – DN200
- Drücke bis 300 psi | 2100 kPa | 21 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen