Starre StrengThin™ Kupplung für Hochdruck-Edelstahlrohre Typ D08
- Für hohe Drücke ausgelegt um auch Lasttragfähigkeiten wie geschweißte Systeme zu erreichen
- Hochfeste Nut für höhere Leistung an dünnwandigen superaustenitischen, Duplex und Super Duplex Edelstahlrohren
- Sizes from 2 – 20″ | DN50 – DN500 piping
- 2–6″ | DN50–DN150 für Schedule-10S-Rohre ausgelegt
- 8 – 20″ | DN200 – DN500 designed for Schedule 20 pipe
- Drücke bis 1200 psi | 8274 kPa | 83 bar