Typ 995N Glattendige Kupplung
- Die Zähne der Kupplung sorgen durch einen 360° Eingriff in das HDPE-Rohr, für eine sichere Abdichtung
- Größen von DN50–DN500 | 2–20″
- Der Nenndruck richtet sich nach dem max. Nenndruck des Rohrs
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Kupplung für HDPE Typ 995N | 19.02 |
|