Style 99 Plain End Coupling
- Greifzähne liefern eine starke Komponente zum Verbinden von glattendigen und gefasten Rohren und Formteilen
- Nicht für die Verwendung mit Kunststoffrohren konzipiert
- Größen von 1–18″ | DN25–DN450
- Drücke bis 750 psi | 5171 kPa | 52 bar