Mechanical-T Muffenverbindung Typ 926

  • Als Auslassanschluss für Rohre aus HDPE, Stahl und Gusseisen in Rohrgrößen gemäß IPS, ISO und DIPS ausgelegt
  • 4" Auslässe für Rohre mit IPS-Durchmesser von 10 – 32" erhältlich
  • 6"-Auslässe für Rohre mit IPS-Durchmesser von 16 – 48" erhältlich
  • 114,3 mm-Auslässe für Rohre mit ISO-Durchmesser von 250 – 800 mm erhältlich
  • 114,3 mm-Auslässe für Rohre mit ISO-Durchmesser von 400 – 1200 mm erhältlich