Style923 Auslass ohne Bügel
- Schnell und einfach zu installierender Rohrauslass, bei dem kein Bügel oder untere Gehäusehälfte um das Rohr gelegt werden muss
- Erhältliche Größen: 4–8″ | DN100–DN200, 10″ | DN250 und größer
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar