FireLock™ Outlet-T Typ 922
- Ermöglicht einen direkten Abzweig an allen Stellen, an denen ein Loch in das Rohr geschnitten werden kann
- Als Innengewindeauslass erhältlich
- Größen von 1¼–2½″ | 25–76,1 mm
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt FireLock™ Outlet-T Typ 922 | 10.52 |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|
|
Richtlinien zur Verwendung von Schlagschraubern | I-IMPACT |
|