Typ 920/920N Mechanical-T Auslass
- Ermöglicht einen direkten Abzweig an allen Stellen, an denen ein Loch in das Rohr geschnitten werden kann
- Als T-Stück- oder Kreuzstück-Auslass mit Innengewinde oder genuteten Enden erhältlich
- Größen von 2 – 8″ | DN50 – DN200
- Drücke bis 500 psi | 3447 kPa | 34 bar