Übergangskupplung von HDPE zu Stahl Typ 907/W907
- Für einen einfachen Übergang von glattendigen HDPE-Rohren (SDR7 - SDR26) zu genuteten Stahlrohrsystemen konzipiert
- Größen von 2 – 14″ IPS HDPE zu 2 – 14″ IPS genutetem Stahl
- Größen von 63–355 mm ISO HDPE zu 50–350 mm ISO genutetem Stahl
- Der Nenndruck erfüllt oder übertrifft die Leistungsfähigkeit des Rohrs