Kupplung Typ 905 für HDPE
- Für glattendige HDPE-Rohre (SDR 7–SDR 26) ausgelegt
- Größen von 2 – 14″ IPS und 63 – 355 mm ISO
- Der Nenndruck erfüllt oder übertrifft die Leistungsfähigkeit des Rohrs
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Glattendige Kupplung für HDPE-Rohre Typ 905 | 19.07 |
|
|
Montageanleitung Glattendige Kupplung Typ 905 für HDPE-Rohre | IT-905 |
|
|
Montageanleitung Glattendige Kupplung für HDPE-Rohre Typ 905 mit Flush-Seal™ Dichtung | IT-905FS |
|
|
Montagehandbuch für HDPE-Produkte | I-900 |
|
|
Glattendige Kupplung Typ 905 für HDPE-Rohre – Anleitung zur Wiederverwendung | I-905-WIEDERVERWENDUNG |
|
|
Kupplungen von Victaulic – Leistungsdaten für PE-Xa-Rohre | 36.01 |
|
|
Korrosionsbeständigkeit der HDPE-Lösungen von Victaulic bei Anwendung in unterirdischen Leitungen | WP-37 |
|
|
HDPE für unterirdische Leitungen | MB-012 |
|
|
Eignungsprüfungen Systemlösung für HDPE-Rohre | 19.50 |
|
SYSTEMLÖSUNG FÜR HDPE-ROHRE Die erste glattendige und genutete Installation-Ready™-Technologie der Branche für die mechanische Verbindung von Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
Lösungen zum Verbinden von Trinkwasserrohren + Durchflussregelung für Rohrleitungen Victaulic bietet ein breites Spektrum von Rohrleitungssystemlösungen für Trinkwasser in Gewerbe und Industrie
Installation-Ready™ Genutete Technologie Rohrkupplungen + Formteile Was ist Installation-Ready™ Technologie? Die patentierten Installation-Ready™ Kupplungen von Victaulic ermöglichen schnelle, einfache Rohrverbindungen