QuickVic™ Flexible Installation-Ready™ Kupplung für Trinkwasser Typ 877N
- Nur zur Verwendung an Rohrleitungssystemen aus Edelstahl oder verzinktem C-Stahl für Trinkwasser
- Zur Verbesserung der Beständigkeit gegen typische Desinfektionsmittel im Trinkwasser wird entsprechend optimiertes Dichtungsmaterial der Güteklasse P verwendet
- Sizes from 2 – 8” | DN50 – DN200
- Drücke bis 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar
- Betriebstemperatur: +0 ˚F bis +180 ˚F | -18 ˚C bis +82 ˚C
- Sorgt für eine flexible Rohrverbindung, die zum Ausgleich geringfügiger linearer und/oder winkliger Bewegungen konzipiert ist.
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen