Reduzierkupplung für Trinkwasseranwendungen Typ 875
- Nur zur Verwendung an Rohrleitungssystemen aus Edelstahl oder verzinktem C-Stahl für Trinkwasser
- Zur Verbesserung der Beständigkeit gegen typische Desinfektionsmittel im Trinkwasser wird entsprechend optimiertes Dichtungsmaterial der Güteklasse P verwendet
- Erhältlich in Größen von 2 x 1 1/2 bis 10 x 8 | DN50 x DN40 bis DN250 x DN200
- Drücke bis 500 psi | 3447 kPa
- Betriebstemperatur: +0 ˚F bis +180 ˚F | -18 ˚C bis +82 ˚C
- Ermöglicht direkte Reduzierung am Durchgangsrohr
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen