Starre Hochleistungskupplung Typ 870
- Größen von 2 – 8″| DN50 – DN200
- Anwendungen mit Dampf: Drücke bis 200 psi | 1379 kPa
- Anwendungen ohne Dampf: Vakuum bis zu 740 psi | 5102 kPa
- -20°F bis +388°F | -29°C bis +198°C
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Mit dem firmeneigenen OGS-200 Nutprofil von Victaulic
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen