Style 858 Reducing Coupling for CPVC/PVC Pipe in Potable Water Applications
- Für PVC-Rohre mit Victaulic PGS-300 Fräsnut ausgelegt
- Zur Verbesserung der Beständigkeit gegen typische Desinfektionsmittel im Trinkwasser wird entsprechend optimiertes Dichtungsmaterial der Güteklasse P verwendet
- Erhältlich in Größen von 2 ½ x 2″ bis 10 x 8″/73,0 x 60,3 mm bis 273,0 x 219,1 mm.
- Siehe das Datenblatt für die maximalen Nenndrücke und Minderungsfaktoren der Temperatur
- Ermöglicht direkte Reduzierung am Durchgangsrohr
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen