Starre Installation-Ready™ Kupplung für PVC-C/PVC-Rohre in Trinkwasseranwendungen Typ 857
- Für PVC-Rohre mit Victaulic PGS-300 Fräsnut ausgelegt
- Zur Verbesserung der Beständigkeit gegen typische Desinfektionsmittel im Trinkwasser wird entsprechend optimiertes Dichtungsmaterial der Güteklasse P verwendet
- Größen von 2 – 12″/DN50 – DN300
- Siehe das Datenblatt für die maximalen Nenndrücke und Minderungsfaktoren der Temperatur
- Provides a rigid pipe joint designed to restrict axial and angular movement.
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen