Style 841 Vic-Flange Adapter for Potable Water Applications
- Nur zur Verwendung an Rohrleitungssystemen aus Edelstahl oder verzinktem C-Stahl für Trinkwasser
- Zur Verbesserung der Beständigkeit gegen typische Desinfektionsmittel im Trinkwasser wird entsprechend optimiertes Dichtungsmaterial der Güteklasse P verwendet
- Größen von 2 – 12” | DN50 – DN300
- Pressures up to 300 psi | 2068 kPa
- Betriebstemperatur: +0 ˚F bis +180 ˚F | -18 ˚C bis +82 ˚C
- Designed to transition from flanged to grooved potable water piping systems
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen