Hochdruckkupplung des Typs 809 für Vic-Ring Systeme
- Doppelt verschraubte Kupplung zur Verwendung mit Schedule 80 oder schwereren Stahlrohren
- Die Kupplung greift direkt in die (mit der Kupplung gelieferten) Ringe ein, die am AD des Rohrs angeschweißt sind
- Größen von 4–10″ | DN100–DN250
- Drücke bis 3000 psi | 20684 kPa | 206 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen