QuickVic™ Installation-Ready™ Style 807N Rigid Coupling for Potable Water Applications
- Nur zur Verwendung an Rohrleitungssystemen aus Edelstahl oder verzinktem C-Stahl für Trinkwasser
- Zur Verbesserung der Beständigkeit gegen typische Desinfektionsmittel im Trinkwasser wird entsprechend optimiertes Dichtungsmaterial der Güteklasse P verwendet
- Größen von 2 – 12” | DN50 – DN300
- Drücke bis 750 psi | 5171 kPa | 52 bar
- Betriebstemperatur: +0 ˚F bis +180 ˚F | -18 ˚C bis +82 ˚C
- Sorgt für eine starre Rohrverbindung, die Axial- und Winkelbewegungen begrenzt
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen