Style 78 Snap-Joint™ Coupling
- Für das schnelle Lösen der Verbindung konzipiert
- Größen von 1 – 8″ | DN25 – DN200
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Snap-Joint™ Kupplung Typ 78 | 06.09 |
|
|
Victaulic Genutete Kupplungen Leistungsdaten für Edelstahlrohre | 17.09 |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|