Flexible Kupplung Typ 77S Edelstahl 316
- Sorgt für eine stabile mechanische Verbindung für Rohrleitungssysteme aus Edelstahl mit genuteten Enden
- Größen von 8–18″ | DN200–DN450
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Flexible Kupplung Typ 77S | 17.03 |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|