Typ 77DX Flexible Kupplung aus Duplex Edelstahl
- Sorgt für eine stabile mechanische Verbindung für Edelstahlsysteme mit gerollter Nut
- Super Duplex Edelstahlgehäuse optional erhältlich
- Größen von ¾–6″ | DN20–DN150
- Drücke bis 1200 psi | 8274 kPa | 83 bar