Flexible Kupplung Typ 77
- Quergeripptes, zweiteiliges Gehäuse
- Größen von ¾ – 24″ | DN20 – DN600
- Drücke bis 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Flexible Kupplung Typ 77 Datenblatt | 06.04 |
|
|
Whitepaper Modellierung von Victaulic Kupplungen in Rohrleitungssystemen Belastungsanalyseprogramme | WP-18 |
|
|
Zulassung durch China Classification Society | WG21PTB00001_03 |
|
|
Victaulic Genutete Kupplungen Leistungsdaten für Edelstahlrohre | 17.09 |
|
|
Det Norske Veritas Germanischer Lloyd Maritime Approval - Style 77 | TAP0000029 |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|
|
Registro Italiano Navale (RINA) Maritime Approval - Couplings | MAC_242420XG_Couplings |
|
|
Potential Incompatibility of Type F Pipe,Sizes NPS 2" | DN50 and Smaller, excluding Wheatland Tube Pipe with Ultra Z-Coat - Application Notification | AN-001 |
|
|
Richtlinien zur Verwendung von Schlagschraubern | I-IMPACT |
|
|
Nippon Kaiji Kyokai 77/75/07/W77 | TA22038M |
|